Publier vos produits
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7020
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)345
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe