Publier vos produits
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Traduit par Google,

    Connect Air Mitigeur lavabo monotrou bec haut, corps fin, chrome

    Spécification
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7023
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)345
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets