Publier vos produits
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7 sur 5 étoiles4.7(26 Avis)
    Mitigeur de douche Ceratherm c100 excentré et système de douche carré
    Spécification
    • Mitigeur de douche Ceratherm c100 excentré et système de douche carré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7542
    • Famille de produitsCERATHERM
    • Groupe de produitsShower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)1108
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 15
    • Titre OmniClassShower Cartridge Faucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique