Publier vos produits
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Kit intégré de douche à levier unique Joy Neo 2 / A1000NU.
    Spécification
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7373AA "• Convient pour le kit 1 A1000NU (EasyBox) • Basé sur Conca A7373AA • Poignée de Joy, sans logo et indication rouge/bleue (A816707AA11)• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris magnétique (A5)"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7621
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets