Publier vos produits
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Traduit par Google,
    Mitigeur Lavabo Ceraflex Chr Pu/Mtl 5L/Min
    Spécification
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Spécifications techniques
    • Réference unique.B1708
    • Famille de produitsCERAFLEX
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)133
    • Largeur (mm)47
    • Profondeur (mm)149
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique