Publier vos produits
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    Traduit par Google,

    Mitigeur lavabo monotrou Ceraflex, poignée en métal, aérateur perlator fin, fixation Easy Fix, chrome

    Spécification
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer with  Metal Handle, Slim Perlator Aerator 5 L/min Flow Rate limiter and, Easy Fix Fixation, Chrome

    Spécifications techniques
    • Réference unique.B1710
    • Famille de produitsCERAFLEX
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)133
    • Largeur (mm)47
    • Profondeur (mm)137
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.147
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets