Publier vos produits
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    Traduit par Google,

    Mitigeur d'évier apparent Ceraflex avec bec tubulaire 200 mm, aérateur perlator, chrome

    Spécification
    • Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm and Perlator Aerator, Chrome

    Spécifications techniques
    • Réference unique.B1730
    • Famille de produitsCERAFLEX
    • Groupe de produitsSink Tap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)259
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.555
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique