Publier vos produits
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Traduit par Google,
Robinets de colonne de lavabo actifs avec poignées à levier
Spécification
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Spécifications techniques
  • Réference unique.B8074
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)123
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)126
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)1.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets