Publier vos produits
SLIMLINE II Mitigeur cuisine et technologie BlueStart
SLIMLINE II Mitigeur cuisine et technologie BlueStart

    SLIMLINE II Mitigeur cuisine et technologie BlueStart

    Slimline 2 mitigeur de cuisine DN 15. Bec mobile et mousseur. Saillie 229 mm. Hauteur bec 133 mm. Connexions flexibles G3/8. Poignée métallique. Ø40 mm Cartouche avec disques en céramique. ECO-stop (limiteur de débit et de température intégrés). Test d'endurance EN 817. Niveau sonore suivant norme DIN 4109, Groupe 1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B8697
    • Famille de produitsSLIMLINE II
    • Groupe de produitsKitchen Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)270
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets