Publier vos produits
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 sur 5 étoiles4.7(23 Avis)
    Mitigeur de cuve Ceraline à levier unique avec vidage clic. 5L/min
    Spécification
    • Mitigeur de cuve Ceraline à levier unique avec vidage clic. 5L/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD137
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • Date de publication2021-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets