Publier vos produits
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    Joy Neo Mitigeur lavabo 3 trous Dual Control, poignées croisillons, vidage métal.
    Spécification
    • • Nouveau bec tube BAROCCO avec anneaux logo IS sur le devant inférieur. • 2 nouvelles poignées croix métalliques sans marquage. • 2 nouvelles écussons de poignée carrée en métal. • Nouvel écusson de bec carré avec trou pop-up. • Fixation arrière du bec, sans bouton • Aérateur Caché M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Vannes tout ou rien : sens horaire et anti-horaire (A956225NU + A956226NU) • Classe de bruit 1 • Tige de traction simple fil plié. (B917053) • Bonde pop-up en métal (anneau visible en Chrome ou Gris Magnétique) avec bouchon en métal (A950119AA Chrome ou A950119A5 Finition Gris Magnétique).• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris Magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD143
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique