Publier vos produits
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    Joy Neo Mitigeur lavabo 3 trous Dual Control, poignées croisées, sans vidage.
    Spécification
    • • Nouveau bec tube BAROCCO avec anneaux logo IS sur le devant inférieur. • 2 nouvelles poignées croix métalliques sans marquage. • 2 nouvelles écussons de poignée carrée en métal. • Nouvel écusson de bec carré sans trou de pop-up. • Fixation arrière du bec, sans bouton • Aérateur Caché M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Vannes tout ou rien : sens horaire et anti-horaire (A956225NU + A956226NU) • Classe de bruit 1• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD145
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets