Publier vos produits
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.

    Joy Neo Mitigeur lavabo 1 trou bec haut Dual Control regular, vidage métal.
    Spécification
    • • Nouveau corps DC pour lavabo à bec haut BAROCCO avec trou escamotable avec anneaux logo IS. • Bec tubulaire avec limite de pivotement à 120° • 2 nouvelles poignées croix métalliques sans marquage. • Aérateur Caché M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Vannes tout ou rien : sens horaire et anti-horaire (A956225NU + A956226NU) • Classe de bruit 1 • Tuyaux flexibles PEX G3/8" • Easy Fix avec bague de centrage et d'étanchéité • Tige de traction simple fil plié. (B917053) • Bonde pop-up en métal (anneau visible en Chrome ou Gris Magnétique) avec bouchon en métal (A950119AA Chrome ou A950119A5 Finition Gris Magnétique).• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris Magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD151
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique