Publier vos produits
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Joy Neo Mitigeur de lavabo intégré Dual Control – 206 mm, poignées à levier, rosaces carrées kit 2.
    Spécification
    • • Bec tube JOY 180mm. • 2 béquilles métal neuves sans marquage. (identique au lavabo 3 trous) • 2 nouvelles écussons de poignée carrée en métal (idem vasque 3 trous). • Nouvel écusson de bec carré avec anneaux logo IS sur le dessus • Aérateur Caché M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Classe de bruit 1 • Kit 1 DC intégré avec vannes marche-arrêt : dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A956225NU + A956226NU)• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD154
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique