Publier vos produits
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Mitigeur Joy Neo Vessel à levier unique, vidage en métal.
    Spécification
    • • Nouveau corps de cuve à bec haut BAROCCO avec trou escamotable avec anneaux logo IS. • Nouvelle poignée SL sans impression rouge/bleue. • Fixation poignée arrière, bouton caoutchouc (gris RAL 7042) • Aérateur Caché M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Cartouche FF de 28 mm, limite d'eau chaude, pas de clic, pivot en plastique (A956308NU) • Bec tubulaire avec limite de pivotement à 120° • Classe de bruit 1 • Tuyaux flexibles PEX G3/8" • Easy Fix avec bague de centrage et d'étanchéité • Tige de traction simple fil plié. (B917053) • Bonde pop-up en métal (anneau visible en Chrome ou Gris Magnétique) avec bouchon en métal (A950119AA Chrome ou A950119A5 Finition Gris Magnétique).• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris Magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD155
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique