Publier vos produits
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES

    Joy Neo Mitigeur de douche Dual Control apparent, avec système de douche, poignées à levier.
    Spécification
    • • Nouveau corps B&S DC exposé avec sorties vers le haut + le bas, avec anneaux logo IS. • 2 béquilles métal neuves sans marquage. (identique au lavabo 3 trous) • Vannes tout ou rien : sens horaire et anti-horaire (A956225NU + A956226NU) • Bras de douche monobloc • Nouvelles écussons muraux carrés en métal. • Écrous de fixation. • Connecteurs en S avec réducteurs de bruit • Classe de bruit 1 • Clapet anti-retour • Nouveau levier de déviation. • Inverseur manuel Ideal Standard • Système de douche : o Tube de douche. o Tête de douche ronde 300mm. (A5805A5) o Stick-douchette. (BC774A5) o Flexible de douche 1750mm. (A4109A5• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD159
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)1108
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets