Publier vos produits
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Bath & Shower Mitigeur Dual Control apparent, poignées croisées, avec set de douchette.
    Spécification
    • • Nouveau corps B&S DC exposé avec sorties vers le haut + le bas, avec anneaux logo IS. • 2 nouvelles poignées croix métalliques sans marquage. (identique au lavabo 3 trous) • Bec tube. • Aérateur cache M24x1 • Vannes tout ou rien : sens horaire et anti-horaire (A956225NU + A956226NU) • Nouvelles écussons muraux carrés en métal. • Écrous de fixation. • Connecteurs en S avec réducteurs de bruit • Classe de bruit 1 • Clapet anti-retour • Nouveau levier de déviation. • Inverseur manuel Ideal Standard • Accessoires: o Douchette SOLEX stick. (BC774A5) o Flexible IDEALFLEX 1250mm. o Support mural carré IDEALRAIN. (voir BC770A5)• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD162
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique