Publier vos produits
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED  WITH CROSS HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED  WITH CROSS HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED  WITH CROSS HANDLES AND SPOUT

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH CROSS HANDLES AND SPOUT

    Traduit par Google,
    Joy Neo Mitigeur Bain & Douche 5 trous Dual Control monté sur jante, poignées en croix, avec bec.
    Spécification
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774A5) o flexible hose 1750mm. (H922843A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD164
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)5.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets