Publier vos produits
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Freestanding Bath & Shower Mitigeur mitigeur Dual Control, poignées en croix, avec set de douchette.
    Spécification
    • • Nouveau corps B&S DC exposé avec sorties vers le haut + le bas, avec anneaux logo IS. • 2 nouvelles poignées croix métalliques sans marquage. (identique au lavabo 3 trous) • Bec tube. • Aérateur cache M24x1 • Vannes tout ou rien : sens horaire et anti-horaire (A956225NU + A956226NU) • Écrous de fixation. • Connecteurs en S avec réducteurs de bruit • Classe de bruit 1 • Clapet anti-retour • Nouveau levier de déviation. • Inverseur manuel Ideal Standard • 2 pieds autoportants avec support douchette intégré. • Kit 1 pour pieds autoportants avec scellement au sol selon normes européennes • Accessoires: o Douchette SOLEX stick. (BC774A5) o tuyau flexible 1250mm.• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris Magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD168
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)565
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)15.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets