Publier vos produits
GUSTO SLIM MITIGEUR ÉVIER C BEC ROND BLUE START
GUSTO SLIM MITIGEUR ÉVIER C BEC ROND BLUE START
GUSTO SLIM MITIGEUR ÉVIER C BEC ROND BLUE START
GUSTO SLIM MITIGEUR ÉVIER C BEC ROND BLUE START
GUSTO SLIM MITIGEUR ÉVIER C BEC ROND BLUE START
GUSTO SLIM MITIGEUR ÉVIER C BEC ROND BLUE START

    GUSTO SLIM MITIGEUR ÉVIER C BEC ROND BLUE START

    Mitigeur évier encastrable avec bec rond fixe C Blue Start
    Spécification
    • Mitigeur évier encastrable sur gorge avec bec rond C, Blue Start, cartouche FirmaFlow diamètre 28 mm avec limiteur eau chaude, Corps Cylindrique Laiton diamètre 37 mm et Blue Start indication de couleur rouge et bleu, Poignée Métal, bec tube rond C diamètre 20 mm et aérateur CACHE M16,5x1A, Plage orientable du bec à 360°, Rosace décorative en métal diamètre 48mm sur le fond du mitigeur évier, 2 flexibles PEX G3/8 et longueur 425mm, Fixation - Easy Fix + pour mitigeurs cuisine terminer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD408
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets