Publier vos produits
GUSTO SLIM SINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    GUSTO SLIM SINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    Traduit par Google,
    Mitigeur évier encastrable avec bec rond fixe C Blue Start, ND (basse pression)
    Spécification
    • Single lever sink mixer rim- mounted with C round spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 20mm and Flow straightener CACHE 16,5x1, Swivel range of the spout 360°, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 of pieces PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, 1 piece of PEX flexible hose G3/8 and length 400mm, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD409
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.72
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets