Publier vos produits
GUSTO MITIGEUR ÉVIER C BEC P/D 1 FONCTION BLUE START
GUSTO MITIGEUR ÉVIER C BEC P/D 1 FONCTION BLUE START
GUSTO MITIGEUR ÉVIER C BEC P/D 1 FONCTION BLUE START
GUSTO MITIGEUR ÉVIER C BEC P/D 1 FONCTION BLUE START
GUSTO MITIGEUR ÉVIER C BEC P/D 1 FONCTION BLUE START
GUSTO MITIGEUR ÉVIER C BEC P/D 1 FONCTION BLUE START

    GUSTO MITIGEUR ÉVIER C BEC P/D 1 FONCTION BLUE START

    Mitigeur évier encastrable avec douchette extractible 1 fonction Blue Start
    Spécification
    • Mitigeur évier encastrable sur gorge avec douchette extractible 1 fonction Blue Start, cartouche FirmaFlow diamètre 28 mm avec limiteur d'eau chaude, Corps Cylindrique Laiton diamètre 47 mm et Blue Start indication de couleur rouge et bleu, Poignée Métal, Bec tube rond en C avec diamètre 29mm, Pull-down 1 fonction avec Perlator, Plage de pivotement du bec 360°, 2 morceaux de flexibles PEX G3/8 et longueur 500mm, Evier en plastique G1/2- M15x1 avec longueur 1500mm et poids 370gr, Clapet anti-retour (Disconnecteur), Fixation- Easy Fix + pour la finition des mélangeurs de cuisine.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD414
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets