Publier vos produits
GUSTO SLIM SINK MIXER P/D 1 FUNTION BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER P/D 1 FUNTION BLUE START

    GUSTO SLIM SINK MIXER P/D 1 FUNTION BLUE START

    Traduit par Google,
    Mitigeur évier encastrable avec douchette extractible 1 fonction Blue Start ND (basse pression)
    Spécification
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 1 function Blue Start ND (low pressure), Chrome, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down 1 function with Flow Straightener, Swivel range of the spout 360°, 2 of pieces PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, 1 piece of PEX flexible hose G3/8 and length 400mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD415
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets