Publier vos produits
GUSTO SLIM ÉVIER MITIGEUR L BEC BLEU START
GUSTO SLIM ÉVIER MITIGEUR L BEC BLEU START
GUSTO SLIM ÉVIER MITIGEUR L BEC BLEU START
GUSTO SLIM ÉVIER MITIGEUR L BEC BLEU START
GUSTO SLIM ÉVIER MITIGEUR L BEC BLEU START
GUSTO SLIM ÉVIER MITIGEUR L BEC BLEU START

    GUSTO SLIM ÉVIER MITIGEUR L BEC BLEU START

    Mitigeur évier encastrable avec bec fixe en L Blue Start
    Spécification
    • Mitigeur évier encastrable sur gorge avec bec en L, Blue Start, cartouche FirmaFlow diamètre 28 mm avec limiteur eau chaude, Corps Cylindrique Laiton diamètre 37 mm et Blue Start indication de couleur rouge et bleu, Poignée Métal, bec tube L diamètre 20 mm et mousseur CACHE M16,5x1A, Plage d'orientation du bec à 360°, Rosace décorative en métal de diamètre 48 mm sur le fond du mitigeur d'évier, 2 flexibles PEX G3/8 et longueur 425 mm, Fixation - Easy Fix + pour mitigeurs de cuisine, PVD Fini gris magnétique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD418
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets