Publier vos produits
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT

    Traduit par Google,
    Mitigeur évier 2 trous avec bec rond fixe C
    Spécification
    • Single lever sink mixer 2 holes with C round spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 25mm with aerator regular M22x1, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 piece of PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD422
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)615
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets