Publier vos produits
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    Mitigeur Joy Neo Bidet mélangeur 1 trou Dual Control, poignées à levier, vidage en métal.
    Spécification
    • • Nouveau corps DC de bidet à bec haut BAROCCO avec trou escamotable avec anneaux logo IS. • 2 béquilles métal neuves sans marquage. • Rotule M16x1, 5 l/min. • Vannes tout ou rien : sens horaire et anti-horaire (A956225NU + A956226NU) • Bec tubulaire avec limite de pivotement à 120° • Classe de bruit 1 • Tuyaux flexibles PEX G3/8" • Easy Fix avec bague de centrage et d'étanchéité • Tige de traction simple fil plié. (B917053) • Bonde pop-up en métal (anneau visible en Chrome ou Gris Magnétique) avec bouchon en métal (A950119AA Chrome ou A950119A5 Finition Gris Magnétique).• Disponible en deux finitions différentes Chrome (AA) et Gris Magnétique (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD441
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidet taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique