Publier vos produits
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Traduit par Google,
    Kit d'encastrement pour mitigeur bain et douche Joy Neo 2 / A1300NU.
    Spécification
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7377A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD447
    • Famille de produitsJoy Neo
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)182
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets