Publier vos produits
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Kit baignoire autoportante et douche Conca 2 et kit de douche. Disponible dans différentes finitions : (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2) Or brossé et (A5) Gris magnétique.
    Spécification
    • Kit baignoire autoportante et douche Conca 2 et kit de douche. Disponible dans différentes finitions : (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2) Or brossé et (A5) Gris magnétique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD460
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)325
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)8.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets