Publier vos produits
GUSTO SLIM SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SLIM SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    GUSTO SLIM SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    Traduit par Google,
    Mitigeur évier encastrable avec douchette extractible 2 fonctions Blue Start
    Spécification
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 2 functions Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with diameter 29mm, Pull- out 2 functions with Aerator with flow rate limiter 7lpm, Flow straightener in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 500mm and weight 370gr, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD473
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets