Publier vos produits
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    Traduit par Google,
    Mitigeur évier encastrable avec douchette extractible 2 fonctions Blue Start
    Spécification
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 2 functions Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with diameter 29mm, Pull- out 2 functions with NEOPERL insert flow rate limiter 5lpm, Imnsert of regular aerator in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD552
    • Famille de produitsGusto
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique