Publier vos produits
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
    Spécification
    • Alu+ - Exposed shower system 296 mm in rose finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD583
    • Famille de produitsAlu+
    • Groupe de produitsAlu+
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)533000
    • Largeur (mm)296000
    • Profondeur (mm)1113
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)6920
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique