Publier vos produits
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO
CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO

    CF ALU+ SHR SYS DIVERTER 2F 260MM 2S RO

    Traduit par Google,
    CF ALU+ SHR SYS INVERTER 2F 260MM 2S RO
    Spécification
    • Alu+ - Exposed shower system 345 mm in rose finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD585
    • Famille de produitsAlu+
    • Groupe de produitsAlu+
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)533000
    • Largeur (mm)260000
    • Profondeur (mm)1113
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)6180
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique