Publier vos produits
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Mitigeur de lavabo 48x145 mm, 108 mm projection, 3.8 l/min (3 bar), avec bonde
    Spécification
    • CERAFINE O NUOVO | Mitigeur de lavabo 48x145 mm, 108 mm projection finition chrome, 3.8 l/min (3 bar), avec bonde
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD908
    • Famille de produitsCerafine O Nuovo
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)1.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique