Publier vos produits
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    Traduit par Google,
    CONNECT AIR Bol suspendu AquaBlade
    Spécification
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0054
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsTOILET BOWLS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)24.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets