Publier vos produits
CONNECT Baignoire 170 x 55/70 cm
 version droite
CONNECT Baignoire 170 x 55/70 cm
 version droite

    CONNECT Baignoire 170 x 55/70 cm version droite

    En acrylique A encastrer ou à poser avec tablier(s) en acrylique (en option) Vidage inclus Conso d'eau réduite de 20 % par rapport à une baignoire standard 170 x 70 cm Châssis métallique à vérins réglables, à monter Système de trop plein caché IdealFlow Robinetterie à installer au niveau du vidage Capacité au trop-plein 149 l
    Spécification
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0202
    • Famille de produitsCONNECT
    • Groupe de produitsBath Tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)21.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs