Publier vos produits
CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED
CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED

    CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED

    Traduit par Google,
    CONNECT AIR WHG BID BLANC HF BXD
    Spécification
    • CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0266
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBIDET
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)18.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique