Publier vos produits
CONNECT AIR Lavabo-plan double 124 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo-plan double 124 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo-plan double 124 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo-plan double 124 x 46 cm

    CONNECT AIR Lavabo-plan double 124 x 46 cm

    En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie devant chaque vasque. Trou de trop plein Fixation murale par 4 tire-fonds non fournis. Poids : 26,3 kg Peut s'installer avec : meuble 120 cm, réf. E0822.. ou E0829..
    Spécification
    • CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0273
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWASHBASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)1240
    • Profondeur (mm)460
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)26.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique