Publier vos produits
CONNECT AIR Lavabo-plan 54 x 38 cm
CONNECT AIR Lavabo-plan 54 x 38 cm
CONNECT AIR Lavabo-plan 54 x 38 cm
CONNECT AIR Lavabo-plan 54 x 38 cm
CONNECT AIR Lavabo-plan 54 x 38 cm

    CONNECT AIR Lavabo-plan 54 x 38 cm

    En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie Trou de trop-plein Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis Poids : 12 kg Peut s'installer avec : - meuble 50 cm, réf. E0817..
    Spécification
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0296
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWASHBASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)380
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins