Publier vos produits
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    Traduit par Google,
    CONNECT AIR SIÈGE BLANC SANDWICH & CVR SC
    Spécification
    • CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0366
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsTOILET SEATS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)445
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique