Publier vos produits
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Traduit par Google,
    Réservoir Connect Air Arco, alimentation latérale 4,5/2,5 litres
    Spécification
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0737
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsTOILET CISTERNS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)378
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)178
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)9.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings