Publier vos produits
CONNECT AIR Plan pour installation vasque 120,4 cm
CONNECT AIR Plan pour installation vasque 120,4 cm
CONNECT AIR Plan pour installation vasque 120,4 cm
CONNECT AIR Plan pour installation vasque 120,4 cm

    CONNECT AIR Plan pour installation vasque 120,4 cm

    Panneau de particules 18 mm Idropan V-100. Plan à poser sur le meuble de dimension correspondante pour créer un meuble avec vasques à poser. L'installateur fait lui-même le trou adapté pour une totale flexibilité ! Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect. S'installe avec : - Meuble 120 cm, réf. E0822.. ou E0829..
    Spécification
    • CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0852
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWORKTOP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)465
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)1220
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)7.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments