Publier vos produits
CONNECT AIR shower bath screen
CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen

    Traduit par Google,
    Pare-baignoire douche CONNECT AIR
    Spécification
    • CONNECT AIR shower bath screen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1137
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsSHOWER PANEL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)935
    • Profondeur (mm)1465
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)21.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs