Publier vos produits
CONNECT SPACE Lavabo-plan 50 x 38 cm
CONNECT SPACE Lavabo-plan 50 x 38 cm
CONNECT SPACE Lavabo-plan 50 x 38 cm
CONNECT SPACE Lavabo-plan 50 x 38 cm

    CONNECT SPACE Lavabo-plan 50 x 38 cm

    3.7 sur 5 étoiles3.7(23 Avis)
    En grès fin Percé 1 trou central pour la robinetterie Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis Poids : 14 kg Peut s'installer avec : - meuble 50 cm, réf. E0312..et C6740..
    Spécification
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1323
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWall hung wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)380
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks