Publier vos produits
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD

    Traduit par Google,
    VASQUE CONNECT AIR ARC 70X48 BLANC BXD
    Spécification
    • CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1349
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWASHBASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks