Publier vos produits
CONNECT AIR Lave-mains 40 x 35 cm
CONNECT AIR Lave-mains 40 x 35 cm
CONNECT AIR Lave-mains 40 x 35 cm

    CONNECT AIR Lave-mains 40 x 35 cm

    En grès fin Percé 1 trou central pour la robinetterie Trou de trop-plein Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
    Spécification
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1384
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsHANDRINSE BASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)400
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks