Publier vos produits
DEA Baignoire Ilot 180 x 80 cm
DEA Baignoire Ilot 180 x 80 cm
DEA Baignoire Ilot 180 x 80 cm

    DEA Baignoire Ilot 180 x 80 cm

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    En acrylique A poser en Ilot Baignoire et tablier d'une seule pièce Finition TRAPZIO pour un meilleur confort Système de vidage "CLIC-CLAC" inclus, avec ouverture et fermeture par bouton poussoir Robinetterie conseillée : - Mitigeur bain-douche avec colonnettes Melange - réf. A6120AA - Corps à encastrer - réf. A6133NU Capacité au trop-plein 269 l
    Spécification
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3067
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)621
    • Largeur (mm)790
    • Profondeur (mm)1800
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs