Publier vos produits
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE | Meuble sous vasque 1202x440x558 mm, 4 tiroirs
    Spécification
    • FINESSE | Meuble sous vasque 1202x440x558 mm, 4 tiroirs | Tiroir à ouverture totale, Frein de chute, Assemblé, Bois issu du développement durable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3480
    • Famille de produitsFinesse
    • Groupe de produitsBathroom Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)557
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Poids net (Kg)51.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique