Publier vos produits
CONNECT Cuvette sortie verticale
CONNECT Cuvette sortie verticale

    CONNECT Cuvette sortie verticale

    Cuvette et réservoir (livré équipé et monté) carénés en porcelaine vitrifiée S'installe avec tous les abattants Connect (ultra-fin ou recouvrant), voir page 137 Dimensions de l'ensemble : 66,5 x 36,5 cm. Poids de l'ensemble : 35,6 kg Fournie avec kit de fixations au sol
    Spécification
    • CONNECT CC PAN VO WHITEIP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E7119
    • Famille de produitsCONNECT
    • Groupe de produitsBowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)665
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)27.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets