Publier vos produits
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    Traduit par Google,
    CONNECT LAVABO MEUBLE 85X49 BEU 1F
    Spécification
    • Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa. Lavabo Top. dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6509/C1843, semicolonna o sifone d’arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate. (Disponibile fino ad esaurimento scorte). Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E8127
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsIntegral wash basins and vanity tops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)490
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems