Publier vos produits
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    4.2 sur 5 étoiles4.2(24 Avis)
    Traduit par Google,

    Cabine de Douche d'Angle Magnum 1200 mm, Version Gauche, 2 Portes d'Angle Coulissantes, 2 Panneaux Fixes, Verre Clair 800, Verre Facile à Nettoyer, Finition Argent

    Spécification
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9649
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1998
    • Largeur (mm)1210
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers